România - Română

Signify TownTune asimetric, Urban road & street light, 64 W, 6888 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6888 lm, 64 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 88195500
Cod de comandă complet: 871869988195500

Specificații

Cod familie lămpi
LED84 [LED module 8400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A txt 7.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024454 ro_RO pdf 144.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024454_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024454_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A LDT