Signify TownTune asimetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție îngustă 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, STD
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani