Signify TownTune asimetric liră, Urban road & street light, 40 W, 3900 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BDP270 LED50-4S/830 II DM10 62P
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3900 lm, 40 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani