Signify TownTune asimetric liră, Urban road & street light, 60 W, 5840 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5840 lm, 60 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024462
Cod de comandă complet: 871869988203700

Specificații

Cod familie lămpi
LED79 [LED module 7900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P txt 7.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024462 ro_RO pdf 146.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024462_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024462_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP270 LED79-4S/830 II DS50 62P LDT