Signify TownTune asimetric liră, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție îngustă 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED12 [LED Module 1200 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani