Signify TownTune asimetric liră, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță I, IP66, STD
BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani