Signify TownTune asimetric liră DTD, Urban road & street light, 55 W, 5600 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, STD

BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 5600 lm, 55 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024213
Cod de comandă complet: 871869949772900

Specificații

Cod familie lămpi
LED74 [LED module 7400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P txt 7.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024213 ro_RO pdf 270.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024213_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024213_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TownTune LYR DTD BDP273 3D09 r3d 238.9 kB
Desene CAD
TownTune LYR DTD BDP273 3D07 max 1.1 MB
Desene CAD
TownTune LYR DTD BDP273 3D03 dwg 653.6 kB
Desene CAD
TownTune LYR DTD BDP273 3D05 m3d 107.0 kB
Desene CAD
TownTune LYR DTD BDP273 3D04 dxf 706.5 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P LDT