Signify TownTune asimetric liră DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 33, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 33, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024212
Cod de comandă complet: 871869949771200

Specificații

Cod familie lămpi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 7.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024212 ro_RO pdf 268.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024212_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024212_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D05 m3d 111.0 kB
Desene CAD
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D09 r3d 216.3 kB
Desene CAD
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D04 dxf 713.1 kB
Desene CAD
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D03 dwg 659.8 kB
Desene CAD
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D07 max 1.1 MB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT