Signify TownTune asimetric liră DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant și reglarea intensității luminoase LumiStep 6 ore, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 49767500
Cod de comandă complet: 871869949767500

Specificații

Cod familie lămpi
LED59 [LED module 5900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024208 ro_RO pdf 103.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024208_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Fișier Revit
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB