România - Română

Signify TownTune asimetric DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 33, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 33, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 49763700
Cod de comandă complet: 871869949763700

Specificații

Cod familie lămpi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Signify Circle

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 7.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024204 ro_RO pdf 265.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024204_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024204_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D03 dwg 357.5 kB
Desene CAD
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D04 dxf 385.8 kB
Desene CAD
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D07 max 1.0 MB
Desene CAD
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D05 m3d 49.5 kB
Desene CAD
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D09 r3d 124.4 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT