România - Română

Signify TownTune asimetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 49759000
Cod de comandă complet: 871869949759000

Specificații

Cod familie lămpi
LED59 [LED module 5900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024199 ro_RO pdf 101.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024199_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D05 m3d 75.0 kB
Desene CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D04 dxf 410.7 kB
Desene CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D09 r3d 166.1 kB
Desene CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D03 dwg 380.1 kB
Desene CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D07 max 1.1 MB

Pluginuri software

Fișier Revit
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D zip 586.5 kB