Signify TownTune asimetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024203
Cod de comandă complet: 871869949762000

Specificații

Cod familie lămpi
LED109 [LED module 10900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024203 ro_RO pdf 235.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024203_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
Desene CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
Desene CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
Desene CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
Desene CAD
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB

Pluginuri software

Fișier Revit
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB