România - Română

Signify Metronomis LED fluid, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribuție medie Metronomis, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, SRGU10

BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie Metronomis, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV, Conector cu șurub

Cod de comandă: 19993400
Cod de comandă complet: 871951419993400

Specificații

Cod familie lămpi
LED80 [LED module 8000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 txt 6.5 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Broșură
Metronomis LED brochure pdf 2.7 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868198 ro_RO pdf 258.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868198_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868198_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 IES
Dialux
ULD File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB