Signify CityClassic gen2

CityClassic gen2 - Design clasic, în echilibru cu cerințele actuale

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Designul echilibrat, clasic, combinat cu cele mai recente și eficiente tehnologii de conectare pregătite pentru evoluțiile viitoare fac din CityClassic gen2 un produs valoros real și decorativ pentru aplicațiile de iluminat urban. Datorită tehnologiei LED, corpurile de iluminat de astăzi ating o eficiență energetică și optică foarte ridicată; CityClassic gen2 oferă, de asemenea, cea mai bună flexibilitate și funcționalitate. Platforma LEDGINE-O este livrată standard cu fluxuri de la 600 până la 6500 lm, o gamă de peste 30 de sisteme optice și distribuții, precum și diferite CCT și CRI. Rezultatul este o performanță fantastică și un confort vizual excelent, cu promisiunea unor opțiuni de conectivitate pregătite pentru viitor. Puteți opta, de asemenea, pentru platforma unică ClearGuide LED - interpretare modernă și decorativă pentru lanterna tip cilindru cu o lampă orizontală instalată în stivă de reflectoare, care a devenit atât de populară. Sunt disponibile, de asemenea, și versiunile Dark Sky dedicate, cu cerințe ULR scăzute (<1%). Familia CityClassic gen2 este concepută pentru a fi complet modulară. Există două dimensiuni, mare și mică, fiecare cu o boltă de dimensiuni corespunzătoare sau versiuni Torță fără boltă. De asemenea, este posibil să combinați și să potriviți diferite catarge și console pentru a se potrivi nevoilor specifice ale aplicației dumneavoastră. Instalarea este simplă datorită unui conector soclu de conectare cu grad de protecție IP în știft. Pentru a facilita service-ul și întreținerea sau pentru viitoare upgrade-uri de conectivitate, capacul angrenajului poate fi îndepărtat fără unelte folosind două cleme din oțel inoxidabil. De asemenea, suportul pentru echipamente este ușor de îndepărtat cu ajutorul a două șuruburi, ceea ce face rapidă și simplă montarea/înlocuirea unui glob GentleBeam pentru un confort luminos ridicat și/sau a unui reflectorul de protecție BL2 pentru lumină de fundal.

Avantaje

  • Design echilibrat, simplu, fără vârstă.

  • Sunt disponibile variante pentru iluminat de confort vizual.

Caracteristici

  • Tehnologie LED eficientă din punct de vedere energetic și optic

  • Opțiune de adăugare a unui glob de confort GentleBeam difuz și/sau a unui reflector BL2 de fundal care elimină lumina supărătoare.

Aplicații

  • Străzi rezidențiale.
  • Zone urbane, de exemplu, parcuri și piețe.
  • Alei, trotuare sau piste de biciclete.
  • Zone comerciale.
  • Birouri sau unități industriale.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CityClassic gen2 ro_RO pdf 390.0 kB
Instrucțiuni de instalare
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.1 MB

Imagini

Family-Photographs-CityClassic gen2
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-CityClassic gen2
Mai multe active - Software Plugins