Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 1992 lm, 2700 K, CRI70, Distribuție medie 32, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Antracit, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1992 lm, 17.4 W, 114 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie 32, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 23291400
Cod de comandă complet: 871951423291400

Specificații

Cod familie lămpi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P txt 6.4 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024998 ro_RO pdf 132.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024998_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024998_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P LDT