Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 12, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 12, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 24222700
Cod de comandă complet: 871951424222700

Specificații

Cod familie lămpi
LED30 [LED module 3000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 6.4 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060143 ro_RO pdf 220.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060143_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060143_EU
Mai multe active - Visuals