Conceput pentru proiecte de ledificare, LumiStreet gen2 este înlocuitorul ideal 1:1 pentru aparatele de iluminat clasice din municipalități. Datorită eficienței sale ridicate și costului inițial redus, aparatul de iluminat LumiStreet gen2 permite o amortizare rapidă și economii semnificative în ceea ce privește consumul de energie într-o perioadă scurtă de timp. Facilitatea instalării și întreținerii este asigurată de Service Tag (eticheta de service) și de soclul Zhaga SR (System Ready), care pregătește aparatul de iluminat pentru viitor, iar acest aparat de iluminat poate fi asociat cu sisteme de control al iluminatului, senzori și aplicații software precum Interact City. Disponibilă cu un număr semnificativ de optice și pachete de flux luminos diferite, care pot fi chiar reglate suplimentar pentru a se potrivi cerințelor exacte ale proiectului, LumiStreet gen2 este o adevărată soluție de înlocuire punct-la-punct pentru sursele de lumină convenționale sau LED de generația 1. Aparatul de iluminat compact, fabricat din materiale de înaltă calitate, este ușor de demontat și reciclat la sfârșitul duratei sale de viață. În cazul în care este necesară deschiderea și închiderea fără unelte a capacului aparatajului, se poate alege versiunea LumiStreet gen2 Pro.
Alternativă LED economică pentru lămpile stradale convenționale
Oferă eficiență ridicată și economii la energie
Acoperire bună pentru aplicații datorită unei game largi de sisteme optice, fluxului reglabil și ștuțului înclinabil
Identificare ușoară a aparatului de iluminat datorită etichetei de service (Service Tag)