România - Română

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție extra largă 10, Clasa de siguranță I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 07963200
Cod de comandă complet: 871951407963200

Specificații

Cod familie lămpi
LED75 [LED module 7500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 6.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866697 ro_RO pdf 134.6 kB

Imagini

Product-Photographs-910925866697_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT