România - Română

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 20.5 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 48 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 2992 lm, 20.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 10 m fără conector, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 10204000
Cod de comandă complet: 871951410204000

Specificații

Cod familie lămpi
LED35 [LED module 3500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1- txt 6.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866941 ro_RO pdf 478.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866941_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866941_EU
Mai multe active - Visuals