Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 30 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10
BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață SystemReady, compatibilă cu Interact, 4350 lm, 30 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani