România - Română

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță I, IP66

BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 05878100
Cod de comandă complet: 871951405878100

Specificații

Cod familie lămpi
LED340 [LED module 34000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
2 unităţi
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS txt 5.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866445 ro_RO pdf 495.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866445_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866445_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS LDT