România - Română

Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Intern (fără conexiune externă), Distribuție largă 50, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66

BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868407
Cod de comandă complet: 871951462470200

Specificații

Cod familie lămpi
LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868407 ro_RO pdf 398.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868407_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868407_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT