România - Română

Signify Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 11, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 10404400
Cod de comandă complet: 871951410404400

Specificații

Cod familie lămpi
LED300 [LED module 30000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
3 unităţi
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867143 ro_RO pdf 288.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867143_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867143_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
Desene CAD
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
Desene CAD
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
Desene CAD
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
Desene CAD
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
Desene CAD
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB LDT