România - Română

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66, MSP

BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 8,0 m fără conector, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 70792400
Cod de comandă complet: 871951470792400

Specificații

Cod familie lămpi
LED120 [LED module 12000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL txt 5.7 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868941 ro_RO pdf 139.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868941_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868941_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL LDT