Signify ClearWay gen2

Soluție de iluminat cu LED-uri versatilă și eficientă în privința costurilor

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

ClearWay Gen2 vă permite să vă bucurați de beneficiile tehnologiei LED chiar de la bun început. Această a doua generație nouă de corpuri de iluminat are la bază punctele forte ale predecesorului său și este concepută pentru a reduce și mai mult costul total de deținere. ClearWay Gen2 îmbunătățește semnificativ cele mai importante aspecte ale experienței de iluminat stradal, comparativ cu iluminatul convențional. Ideală pentru străzile noi și pentru renovarea instalațiilor existente, această gamă accesibilă de soluții de iluminat combină lumina cu design curat, de calitate înaltă cu economiile semnificative de energie și reducerea costurilor de întreținere. Pe scurt, ClearWay Gen2 este sinonimă cu lumina de bună calitate și toate beneficiile suplimentare ale tehnologiei LED - economisirea de energie și durata mare de viață. Un singur pachet care oferă mai multe beneficii, într-un design mai subțire și mai ușor, fiind astfel mai ușor de instalat.

Avantaje

  • O gamă de beneficii într-o arhitectură de corp de iluminat unică

  • Ușor de instalat

Caracteristici

  • Un design flexibil care oferă diferite opțiuni în funcție de nevoile aplicației

  • Include o rețetă de lumină dedicată care păstrează cerul întunecat al nopții

Aplicații

  • Drumuri urbane și rezidențiale
  • Piste pentru biciclete și alei pietonale
  • Străzi mici
  • Parcări

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 ro_RO pdf 307.5 kB
Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Family-Photographs-ClearWay gen2
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-ClearWay gen2
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB