România - Română

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 49.5 W, 6972 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție extra largă 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 76 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 6972 lm, 49.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925867804
Cod de comandă complet: 871951411999400

Specificații

Cod familie lămpi
LED84 [LED module 8400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 txt 5.8 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867804 ro_RO pdf 227.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867804_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867804_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED84-4S/740 II DX10 BL1 D11 48/7 LDT