România - Română

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 79 W, 10920 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță I, IP66

BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 2, 10920 lm, 79 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865551
Cod de comandă complet: 871869944818900

Specificații

Cod familie lămpi
LED130 [LED module 13000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ txt 6.0 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925865551 ro_RO pdf 139.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925865551_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925865551_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ LDT