Signify ClearWay gen2, Road & street light, 62 W, 9030 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 9030 lm, 62 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 99726000
Cod de comandă complet: 871869699726000

Specificații

Cod familie lămpi
LED109 [LED module 10900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 txt 6.4 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925865248 ro_RO pdf 146.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925865248_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925865248_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 LDT