România - Română

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 56 W, 8256 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8256 lm, 56 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865242
Cod de comandă complet: 871869699720800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED99 [LED module 9900 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S txt 6.2 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925865242 ro_RO pdf 106.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925865242_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925865242_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S LDT