Signify ClearWay gen2, Road & street light, 40.5 W, 6160 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6160 lm, 40.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925864603
Cod de comandă complet: 871869698704900

Specificații

Cod familie lămpi
LED69 [LED module 6900 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S txt 6.1 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925864603 ro_RO pdf 145.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925864603_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925864603_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S LDT