Signify Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional, 35 W, 3850 lm, 2700 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10
EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10
Descrierea produsului
Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3850 lm, 35 W, 110 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 0,5 m cu conector cablu, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani