România - Română

Philips CoreLine Tempo Large

Instalează inteligent, finalizează rapid. Alege fiabilitate și performanță pe termen lung.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CoreLine Tempo Large respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. O gamă restrânsă de opțiuni facilitează găsirea celui mai bun înlocuitor lux per lux pentru lămpile HID de 150 W, 250 W și 400 W. Gama de reflectoare CoreLine Tempo Large oferă pachete de fluxuri luminoase pentru multe domenii de aplicare diferite, precum și o gamă de sisteme optice asimetrice și simetrice de înaltă performanță. Instalarea este facilitată datorită suportului de montare universal în formă de U și a conectorului rapid extern cu 3 poli. Este o soluție ideală pentru zonele exterioare, cum ar fi proiectoarele Tempo pentru zone industriale/comerciale, parcări etc.

Avantaje

  • Aceleași niveluri de lumină ca soluția dumneavoastră convențională existentă, economisind în același timp energie

  • Proiector de înaltă calitate BVP130 Tempo Large

Caracteristici

  • Toate variantele standard de distribuție a luminii pentru platforma Ledgine O, fluxuri luminoase de la 21.000 lm până la 30.000 lm

  • Sunt disponibile opțiuni rezistente la acțiunea mediului salin generate de apele mărilor și a mediului agresiv din piscine

Aplicații

  • Săli de sport polivalente și piscine acoperite
  • Terenuri de sport de agrement în aer liber, de exemplu terenuri de baschet etc.
  • Porturi, aeroporturi, parcări

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo Large ro_RO pdf 663.1 kB
Instrucțiuni de instalare
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 2.1 MB

Imagini

Family-Photographs-CoreLine Tempo Large
Mai multe active - Visuals
Fișier Revit
Coreline_tempo_large.zip zip 1.2 MB
Videoclip
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB
Videoclip
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Pluginuri software

Family-IES-CoreLine Tempo Large
Mai multe active - Software Plugins