România - Română

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP130 LED210-4S/730 A

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 21000 lm, 153 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300057769
Cod de comandă complet: 871869990516300

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED210 [LED module 21000 lm]