Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Simetric, IP66
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Descrierea produsului
Floodlight, Aluminiu, Gri, Aluminiu gri (RAL9007), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 16000 lm, 109 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani