România - Română

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 191 W, 26000 lm, 3000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP130 LED260-4S/730 A

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 26000 lm, 191 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300057768
Cod de comandă complet: 871869990517000

Specificații

Cod familie lămpi
LED260 [LED module 26000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP130 LED260-4S/730 A txt 5.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300057768 ro_RO pdf 291.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-912300057768_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300057768_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Fișier Revit
63_PHILIPS_Coreline_tempo_large+D16:D44-BVP130.rfa zip 1.7 MB
Dialux
ULD File - BVP130 LED260-4S/730 A ULD 153.0 kB
Relux
ROLF File - BVP130 LED260-4S/730 A ROLF 178.3 kB
LDT
LDT File - BVP130 LED260-4S/730 A LDT 19.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB