România - Română

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Aluminiu gri (RAL9007), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300023660
Cod de comandă complet: 871869909639700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]