Philips Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată, alegerea ta de încredere și accesibilă pentru orice lucrare.

Produse

WL070V LED17S/830 PSU II WH
WL070V LED17S/830 PSU II WH
911401826582

Informații despre familia de produse

Descriere

Spațiile publice și zonele de circulație necesită cele mai fiabile soluții de iluminat - în special parcări, birouri, intrări, holuri, coridoare și scări. Cu Philips Ledinaire, obțineți o fiabilitate extraordinară și multe alte beneficii. Această gamă populară include o selecție de aparate de iluminat LED esențiale pe care le puteți alege de la raft. La fel ca modelul nostru modern, Ledinaire, montat pe perete WL070V, care este potrivit pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Și la fel ca restul gamei Ledinaire, este proiectat cu standarde de calitate înalte Philips la un preț foarte competitiv. O alegere accesibilă, fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic pentru montarea pe perete, de la liderul în iluminat cu LED. În plus, caracteristica MultiLumen și MultiColorTemp oferă o gamă de două pachete de lumeni și trei temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produs în stoc.

Avantaje

  • Opțiunile MultiLumen și MultiColorTemp simplifica selecția produselor

  • Calitate și fiabilitate Philips

Caracteristici

  • Caracteristica MultiLumen și MultiColorTemp: două fluxuri luminoase (1100lm-1700lm) și trei opțiuni de temperatură de culoare(3000K-3500K-4000K) într-un singur aparat de iluminat

  • Design modern, discret, cu capace pe șuruburi

Aplicații

  • Structuri de parcare
  • Intrări
  • Coridoare
  • Scări

Avertizare și securitate

  • Modelul Ledinaire WL070V cu montaj pe perete poate fi utilizat la exterior, însă doar atunci când toate cablurile acestuia sunt trase în interiorul unei clădiri, cu o distanță maximă de 10 metri.

  • Pentru versiunile MDU (unitate de detectare a mișcării):

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Ledinaire cu montaj pe perete WL070V ro_RO pdf 267.6 kB

Imagini

Family-Photographs-Ledinaire cu montaj pe perete WL070V
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB