Philips Ledinaire cu montaj pe perete WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65
WL070V LED17S/830 PSU II WH
Descrierea produsului
D285 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Simetric, Opal, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Nu
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani