Philips GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete

Produs montat de perete mic și sustenabil, cu un design elegant și subtil

Produse

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
910505104898
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481
910505104899
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481
910505104901
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482
910505104903
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
910505104904
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482
910505104905

Informații despre familia de produse

Descriere

GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete este un aparat de iluminat sustenabil, cu un design elegant și subtil. Acest lucru face ca varianta de montaj pe perete să fie alegerea ideală pentru aplicațiile din industria hotelieră și a comerțului cu amănuntul de modă. Carcasa exterioară imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau reciclate în proporție de cel puțin 65 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Combinată cu eficiența energetică ridicată, acest lucru face ca GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete să fie o alegere sustenabilă. Noile reflectoare profunde PerfectAccent asigură un efect de lumină cu strălucire sporită și confort îmbunătățit pentru cumpărători. Personalizarea suplimentară a culorilor și texturilor este posibilă prin intermediul Philips MyCreation

Avantaje

  • Designul elegant și subtil se potrivește perfect în orice instalație

  • Mai multă strălucire și confort sporit pentru cumpărători cu reflectoarele profunde PerfectAccent

Caracteristici

  • Reparabil și actualizabil cu instrumente standard

  • Amprenta de carbon redusă datorită eficacității ridicate

Aplicații

  • Modă
  • Industria hotelieră
  • Domeniul rezidenţial

Avertizare și securitate

  • Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete ro_RO pdf 359.1 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Imagini

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete
Mai multe active - Software Plugins