Philips GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481

Descrierea produsului

Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505104901
Cod de comandă complet: 872016983790400

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104901 ro_RO pdf 635.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104901_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104901_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 LDT