România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact

WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482

Descrierea produsului

Policarbonat, Negru, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505104918
Cod de comandă complet: 872016983807900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104918 ro_RO pdf 1000.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104918_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104918_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 IES
Fișier Revit
WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 910505104918 ZIP
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 LDT