Philips GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete, 3D printed, 19.2 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90
WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481
Descrierea produsului
Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani