România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete, 3D printed, 8.5 W, 1.000 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482

Descrierea produsului

Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1.000 lm, 8.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505104908
Cod de comandă complet: 872016983797300

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104908 ro_RO pdf 638.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Imagini

Product-Photographs-910505104908_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104908_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 IES
Fișier Revit
WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 910505104908 ZIP
Dialux
ULD File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482 LDT