Descrierea produsului
1450x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu