Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 61 W, 2850x55 mm; H88 mm, 8600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU
Descrierea produsului
2850x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani