România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 44 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK

Descrierea produsului

2810x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 6200 lm, 44 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97301500
Cod de comandă complet: 871951497301500

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK txt 5.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103265 ro_RO pdf 466.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103265_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103265_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Pluginuri software

IES
IES File - SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK IES
Fișier Revit
SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK 910505103265 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK LDT