România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 26.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, EL-DC

SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK

Descrierea produsului

2250x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3000 lm, 26.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103251
Cod de comandă complet: 871951497287200

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK txt 5.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103251 ro_RO pdf 350.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103251_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505103251_EU
Mai multe active
Desene CAD
TrueLine-SM530C-L2250 max 780.0 kB

Pluginuri software

IES
IES File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK IES
Fișier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103251 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK ULD
Relux
ROLF File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK LDT