România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 11.8 W, 570x55 mm; H88 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, EL-DC

SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH

Descrierea produsului

570x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1200 lm, 11.8 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97278000
Cod de comandă complet: 871951497278000

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH txt 5.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103242 ro_RO pdf 448.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103242_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103242_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TrueLine-SM530C-L570 max 780.0 kB

Pluginuri software

IES
IES File - SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH IES
Fișier Revit
SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH 910505103242 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH LDT