România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 30.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU

Descrierea produsului

1450x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97217900
Cod de comandă complet: 871951497217900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103239 ro_RO pdf 612.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103239_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103239_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Pluginuri software

IES
IES File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU IES
Fișier Revit
SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU 910505103239 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU LDT