România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 25.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU

Descrierea produsului

1170x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 3400 lm, 25.5 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97211700
Cod de comandă complet: 871951497211700

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU txt 5.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103238 ro_RO pdf 610.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103238_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103238_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
TrueLine-SM530C-L1170 max 780.0 kB

Pluginuri software

IES
IES File - SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU IES
Fișier Revit
SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU 910505103238 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU LDT